• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tweezers with Rubber Grip (Fluorine Coat Type)

Tweezers with Rubber Grip (Fluorine Coat Type)

[Features]
• With a rubber grip that puts the force in the tips of the tweezers, allowing for secure grasping of objects, while also preventing the fingers from slipping.
• A pair of tweezers that do not induce fatigue, even after many hours of use.
• Anti-sticking, fluorine-treated surfaces.
• High-strength specification with a strong tip.
• With a protective cap.
[Application]
• Electronic and precision component assembly.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSP-224
TSP-225
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip Trusco Code Features Application Mass
(g)
Amount Of Content

19.17 €

4 giorni Ultra-thin sharp type299-7444Tweezers with a rubber grip that allow secure holding of objects while preventing finger slippage. Comfortable tweezers for extended use. Teflon coated so adhesives do not stick. High strength type with strong tip. With safety protection cap.Assembling small parts or precision work.191 pc.

18.65 €

4 giorni Tapered eagle-beak tip299-7452Tweezers with a rubber grip that allow secure holding of objects while preventing finger slippage. Comfortable tweezers for extended use. Teflon coated so adhesives do not stick. High strength type with strong tip. With safety protection cap.Assembling small parts or precision work.221 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Stainless Steel Product Type Tweezers Properties Fluorine Coated Type
Overall Length(mm) 115 Width(mm) 10 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico