Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type)

Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type)
[Features]
• Made of antimagnetic stainless steel that ensures superior durability.
• Resistant to the acidity of hydrogen fluoride and nitric acid.
[Application]
• Laboratory tweezers to handle chemicals.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3-SA

Codice componente
3-SA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

40.65 €

1 7 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio inox Product Type Pinzette Properties Tipo non magnetico
Overall Length(mm) 120 Width(mm) 10 Tip Ultrafine type
Trusco Code 261-6971 Features Uses magnetism-resistant stainless steel. and features outstanding durability. Exhibits resistance to acids such as hydrogen fluoride and nitric acid. Application For laboratories that handle chemicals.
Mass(g) 20 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type), il codice articolo è il seguente: 3-SA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3-SA.

Supporto tecnico