• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type) for Precise Work

Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type) for Precise Work

[Features]
• Tweezers for precision work.
[Application]
• For moving or picking up semiconductor wafers or other thin and fragile objects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2ADE-SA
85C-SA
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Tip Trusco Code Features Application Mass
(g)
Amount Of Content

45.58 €

4 giorni 101.5mm261-7358Tweezers for precision work.Transporting and picking up semiconductor wafers and other thin, fragile items.201 pc.

51.62 €

4 giorni 9.58.0mm261-7366Tweezers for precision work.Transporting and picking up semiconductor wafers and other thin, fragile items.201 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Stainless Steel Product Type Tweezers Properties Non-magnetic type
Overall Length(mm) 120 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico