• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Horizontal Flat Type Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type)

Horizontal Flat Type Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type)

[Features]
• Flat tip tweezers make an ideal tool for gripping parts with plane surfaces.
[Application]
• For mounting parts like small capacitors and coils.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

325-SA

Codice componente
325-SA
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application Mass
(g)
Amount Of Content

49.03 €

4 giorni As it is a horizontal, flat type, it is ideal for handling flat parts.Installation of parts such as small capacitors and coils.201 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Stainless Steel Product Type Tweezers Properties Non-magnetic type
Overall Length(mm) 105 Width(mm) 10 Tip 4.2mm
Trusco Code 261-7315 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Horizontal Flat Type Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type), il codice articolo è il seguente: 325-SA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 325-SA.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico