Aluminum Precise Tweezers (Non-magnetic Type)

Aluminum Precise Tweezers (Non-magnetic Type)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Truly innovative, 100 % machined aluminum tweezers.
• Ultra-lightweight as small as 6 g reduces hand fatigue during long operation.
• The knurling surface of the handle prevents slippage.
[Application]
• Precision assembly.
• Picking up thin, plane parts and films.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EW-3

Codice componente
EW-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

23.92 €

1 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Alluminio Product Type Pinzette Properties Tipo non magnetico
Overall Length(mm) 95 Width(mm) 6.1 Tip 0.6mm
Trusco Code 328-9044 Features Revolutionary in tweezer technology, these aluminum tweezers are all-carved. Ultra-lightweight weighing only 6 g, for less fatigue in the hands for long durations of usage. Serration at handle area works to stop slipping. Application Detailed assembly work, etc. Holding work for flat components or films.
Mass(g) 6 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Aluminum Precise Tweezers (Non-magnetic Type), il codice articolo è il seguente: EW-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EW-3.

Supporto tecnico