Brass Tweezers (Non-magnetic Type)

Brass Tweezers (Non-magnetic Type)

[Features]
• Excellent tip precision; suitable for work that demands the absence of magnetism or rust.
• Non-magnetic.
[Application]
• For gripping various types of objects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSP-82

Codice componente
TSP-82
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application Mass
(g)
Amount Of Content

11.25 €

4 giorni Excellent tip accuracy and ideal for work in an environment susceptible to magnetism and rust. Non-magnetic in nature.Holds a wide variety of small objects.201 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Brass Product Type Tweezers Properties Non-magnetic type
Overall Length(mm) 140 Width(mm) 9 Tip Tapered tip type
Trusco Code 270-9309 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Brass Tweezers (Non-magnetic Type), il codice articolo è il seguente: TSP-82.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSP-82.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico