Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Effective groove length FL (mm) | shank diameter d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 1.9 | 40 | 1.8 | 3 | |
34.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 2.5 | 40 | 2.4 | 3 | |
30.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 3.2 | 40 | 3 | 3 | |
30.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 3.8 | 40 | 3.6 | 3 | |
30.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 5 | 40 | 4.8 | 3 | |
30.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 5.7 | 40 | 5.4 | 3 | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.31 | 1.9 | 40 | 1.8 | 3 | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.32 | 1.9 | 40 | 1.8 | 3 | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.33 | 1.9 | 40 | 1.8 | 3 | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.34 | 1.9 | 40 | 1.8 | 3 | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.35 | 2.2 | 40 | 2.1 | 3 | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.36 | 2.2 | 40 | 2.1 | 3 | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.37 | 2.2 | 40 | 2.1 | 3 | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.38 | 2.2 | 40 | 2.1 | 3 | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.39 | 2.2 | 40 | 2.1 | 3 | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.41 | 2.5 | 40 | 2.4 | 3 | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.42 | 2.5 | 40 | 2.4 | 3 | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.43 | 2.5 | 40 | 2.4 | 3 | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.44 | 2.5 | 40 | 2.4 | 3 | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.45 | 2.8 | 40 | 2.7 | 3 | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.46 | 2.8 | 40 | 2.7 | 3 | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.47 | 2.8 | 40 | 2.7 | 3 | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.48 | 2.8 | 40 | 2.7 | 3 | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.49 | 2.8 | 40 | 2.7 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.51 | 3.2 | 40 | 3 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.52 | 3.2 | 40 | 3 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.53 | 3.2 | 40 | 3 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.54 | 3.2 | 40 | 3 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.55 | 3.2 | 40 | 3 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.56 | 3.2 | 40 | 3 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.57 | 3.2 | 40 | 3 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.58 | 3.2 | 40 | 3 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.59 | 3.2 | 40 | 3 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.61 | 3.8 | 40 | 3.6 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.62 | 3.8 | 40 | 3.6 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.63 | 3.8 | 40 | 3.6 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.64 | 3.8 | 40 | 3.6 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.65 | 3.8 | 40 | 3.6 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.66 | 3.8 | 40 | 3.6 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.67 | 3.8 | 40 | 3.6 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.68 | 3.8 | 40 | 3.6 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.69 | 3.8 | 40 | 3.6 | 3 | |
38.76 € | 1 | 6 giorni | 0.71 | 4.4 | 40 | 4.2 | 3 | ||
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.72 | 4.4 | 40 | 4.2 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.73 | 4.4 | 40 | 4.2 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.74 | 4.4 | 40 | 4.2 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 4.4 | 40 | 4.2 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.76 | 4.4 | 40 | 4.2 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.77 | 4.4 | 40 | 4.2 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.78 | 4.4 | 40 | 4.2 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.79 | 4.4 | 40 | 4.2 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.81 | 5 | 40 | 4.8 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.82 | 5 | 40 | 4.8 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.83 | 5 | 40 | 4.8 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.84 | 5 | 40 | 4.8 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.85 | 5 | 40 | 4.8 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.86 | 5 | 40 | 4.8 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.87 | 5 | 40 | 4.8 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.88 | 5 | 40 | 4.8 | 3 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.89 | 5 | 40 | 4.8 | 3 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | ALD(ALT) | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes | 2 |
Configura
Proprietà di base
Diameter D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Effective groove length FL(mm)
shank diameter d(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali