Punta dura Toglon, tipo standard, rivestimento ALT

Punta dura Toglon, tipo standard, rivestimento ALT
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Outstanding performance compared to conventional high hardness types. 3-flute design gives a finish with outstanding hole diameter accuracy and hole surface roughness.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TGHDR1CBALT
TGHDR1.1CBALT
TGHDR1.2CBALT
TGHDR1.3CBALT
TGHDR1.4CBALT
TGHDR1.5CBALT
TGHDR1.6CBALT
TGHDR1.7CBALT
TGHDR1.8CBALT
TGHDR1.9CBALT
TGHDR2CBALT
TGHDR2.1CBALT
TGHDR2.2CBALT
TGHDR2.3CBALT
TGHDR2.4CBALT
TGHDR2.5CBALT
TGHDR2.6CBALT
TGHDR2.7CBALT
TGHDR2.8CBALT
TGHDR3CBALT
TGHDR3.1CBALT
TGHDR3.2CBALT
TGHDR3.3CBALT
TGHDR3.4CBALT
TGHDR3.5CBALT
TGHDR3.6CBALT
TGHDR3.7CBALT
TGHDR3.8CBALT
TGHDR3.9CBALT
TGHDR4CBALT
TGHDR4.1CBALT
TGHDR4.2CBALT
TGHDR4.3CBALT
TGHDR4.4CBALT
TGHDR4.5CBALT
TGHDR4.6CBALT
TGHDR4.7CBALT
TGHDR4.8CBALT
TGHDR4.9CBALT
TGHDR5CBALT
TGHDR5.5CBALT
TGHDR6CBALT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d
(mm)
Effective Length L 1
(mm)

106.26 €

1 6 giorni 1650312

115.84 €

1 6 giorni 1.16.650313.2

115.84 €

1 6 giorni 1.27.250314.4

115.84 €

1 6 giorni 1.37.850315.6

115.84 €

1 6 giorni 1.48.450316.8

115.84 €

1 6 giorni 1.5950318

115.84 €

1 6 giorni 1.69.650319.2

115.84 €

1 6 giorni 1.710.250320.4

115.84 €

1 6 giorni 1.810.850321.6

115.84 €

1 6 giorni 1.911.450322.8

89.60 €

45.70 €

1 Stesso giorno

Stock

22160424

106.26 €

1 6 giorni 2.112.660425.2

106.26 €

1 6 giorni 2.213.260426.4

106.26 €

1 6 giorni 2.313.860427.6

106.26 €

1 6 giorni 2.414.460428.8

106.26 €

1 6 giorni 2.51560430

106.26 €

1 6 giorni 2.615.660431.2

106.26 €

1 6 giorni 2.716.260432.4

106.26 €

1 6 giorni 2.816.860433.6

96.69 €

1 Disponibile 10 giorni 31860436

115.84 €

1 6 giorni 3.118.680437.2

115.84 €

1 6 giorni 3.219.280438.4

115.84 €

1 6 giorni 3.319.880439.6

115.84 €

1 6 giorni 3.420.480410.8

115.84 €

1 6 giorni 3.52180442

135.00 €

1 6 giorni 3.621.6100643.2

135.00 €

1 6 giorni 3.722.2100644.4

135.00 €

1 6 giorni 3.822.8100645.6

135.00 €

1 6 giorni 3.923.4100646.8

125.41 €

1 6 giorni 424100648

107.70 €

1 6 giorni 4.124.6100649.2

107.70 €

1 6 giorni 4.225.2100650.4

107.70 €

1 8 giorni 4.325.8100651.6

107.70 €

1 6 giorni 4.426.4100652.8

107.70 €

1 6 giorni 4.527100654

107.70 €

1 6 giorni 4.627.6100655.2

107.70 €

1 6 giorni 4.728.2100656.4

107.70 €

1 6 giorni 4.828.8100657.6

107.70 €

1 6 giorni 4.929.4100658.8

101.01 €

1 6 giorni 530100660

107.70 €

1 6 giorni 5.533120666

167.93 €

1 6 giorni 636120872

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio ad alta durezza Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type ALD(ALT) With/without Oil Hole N/A
Number of flutes 3

Supporto tecnico