Micropunta dura Toglon, tipo standard, rivestimento ALT (Codici componente)

Micropunta dura Toglon, tipo standard, rivestimento ALT
  • Sconto volumi elevati
Outstanding performance compared to conventional high hardness types. 3-flute design gives a finish with outstanding hole diameter accuracy and hole surface roughness.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TGHMDR0.1CBALT
TGHMDR0.2CBALT
TGHMDR0.3CBALT
TGHMDR0.4CBALT
TGHMDR0.5CBALT
TGHMDR0.6CBALT
TGHMDR0.8CBALT
TGHMDR0.9CBALT
TGHMDR0.15CBALT
TGHMDR1CBALT
TGHMDR1.1CBALT
TGHMDR1.2CBALT
TGHMDR1.3CBALT
TGHMDR1.4CBALT
TGHMDR1.5CBALT
TGHMDR1.6CBALT
TGHMDR1.7CBALT
TGHMDR1.9CBALT
TGHMDR2CBALT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Effective Length L 1
(mm)

111.05 €

1 6 giorni 0.10.61.3

138.81 €

1 6 giorni 0.21.22.6

121.58 €

1 6 giorni 0.31.83.9

92.00 €

1 Disponibile 6 giorni 0.42.45.2

100.50 €

1 6 giorni 0.536.5

96.69 €

1 6 giorni 0.63.67.8

85.17 €

1 6 giorni 0.84.810.4

85.17 €

1 6 giorni 0.95.411.7

103.67 €

1 6 giorni 0.150.92

74.63 €

1 6 giorni 1613

85.17 €

1 6 giorni 1.16.614.3

85.17 €

1 6 giorni 1.27.215.6

85.17 €

1 6 giorni 1.37.816.9

85.17 €

1 6 giorni 1.48.418.2

85.17 €

1 6 giorni 1.5919.5

85.17 €

1 6 giorni 1.69.620.8

85.17 €

1 6 giorni 1.710.222.1

85.17 €

1 6 giorni 1.911.424.7

81.34 €

1 6 giorni 21226

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio ad alta durezza Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 50
Shank Type Punta a gambo dritto Coating Y/N Disponibile Coating Type ALD(ALT)
With/without Oil Hole N/A shank diameter d(mm) 3 Number of flutes 2

Supporto tecnico