Magnesium Welder (Fixed Type)

Magnesium Welder (Fixed Type)
[Features]
· Suitable for stable retention, holding parts to be joined together when welding iron plate, round pipe, or iron balls.
· A wide type that allows sturdy fixation.
[Applications]
· For temporary holding and temporary assembly during welding work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMGW-S145

Codice componente
TMGW-S145
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

125.91 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Holding Angle(°) 90 Magnet ON/OFF Function N/A Adsorption Power(N) 245
Width(mm) 144 Depth(mm) 36 Height(mm) 144
Specifications Tipo fisso Application For temporary holding and temporary assembly during welding work. Trusco Code 232-7091
Mass(g) 1500 Magnet Material Ferrite Magnet Main Body Material Steel

Si trova sulla pagina di Magnesium Welder (Fixed Type), il codice articolo è il seguente: TMGW-S145.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMGW-S145.

Supporto tecnico