Codice articolo del costruttore: KB-P
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 11.76 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KB-P
Product Type | Ago per incisione a matita | Shaft Diameter(mm) | 7.2 | Tip specifications | Punta in carburo |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Overall Length(mm) | 145 | Tip diameter(mm) | 1 |
Trusco Code | 229-5628 | Features | Used for wire drawing and centering of finishing dimensions on workpiece surfaces. Can be used for marking work on iron, copper, brass, aluminum, plastic, and other alloys. | Hardness | HRA90 |
Main Body Material | Plastic (PVC) | Mass(g) | 26 |
Si trova sulla pagina di Pencil Type Scribing Needle, il codice articolo è il seguente: KB-P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KB-P.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali