Scribing Needle (with Carbide Tip) (Codici componente)

Scribing Needle (with Carbide Tip)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Used for centering and drawing of finishing dimensions on the surface of the workpiece.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KB-KW

Codice componente
KB-KW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

17.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Ago per incisione a doppia anima Shaft Diameter(mm) 4.5 Tip specifications Punta in carburo
Single Product/Set Classification Articolo singolo Overall Length(mm) 224 Trusco Code 229-5865
Features Used for wire drawing and centering of finishing dimensions on workpiece surfaces. Hardness HRA87 Grip Material Steel
Main Body Material Sulfur free cutting steel Mass(g) 54

Si trova sulla pagina di Scribing Needle (with Carbide Tip), il codice articolo è il seguente: KB-KW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KB-KW.

Supporto tecnico