• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavola di sgocciolamento liscia blu

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
430-0300
430-0330
430-0360
430-0390
430-0420
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Length
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

68.86 €

4 giorni 850387-79654.31 pc.

105.76 €

4 giorni 950387-79734.81 pc.

117.89 €

4 giorni 1050387-79815.31 pc.

129.23 €

4 giorni 1150387-79905.81 pc.

137.69 €

6 giorni 1800387-80079.11 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Drain Board Width(mm) 300 x 2 Sheets Shape Line type
Color Blue Thickness(mm) 49 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico