• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavola di sgocciolamento EP 960 (tipo standard)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

780001GL00-GY

Codice componente
780001GL00-GY
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material: Main body Amount Of Content

60.38 €

4 giorni Polypropylene foam (PP) expansion ratio X 15 times1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Drain Board Length(mm) 905 Width(mm) 595
Shape Line type Color Gray Thickness(mm) 34
Mass(g) 855 Trusco Code 293-1753 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Tavola di sgocciolamento EP 960 (tipo standard), il codice articolo è il seguente: 780001GL00-GY.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 780001GL00-GY.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico