Contenitore di tipo box, sanbox (tipo box / tipo secchio)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SK-2S-BL
SK-2S-GLL
SK-2S-YE
SK-3S-BL
SK-3S-GLL
SK-3S-YE
SKBU-1N-BL
SKBU-1N-GLL
SKBU-2N-BL
SKBU-2N-GLL
SKBU-2N-YE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Color Details Type Effective inside dimension: frontage
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Applicable Card Inserter Detailed colors Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

7.36 €

10 Disponibile 6 giorni 194146811.6BluBox Type16011970Both Long Sides 130 Type, Both Short Sides 13 TypeBlue342-38671351 pc.

7.36 €

10 Disponibile 6 giorni 194146811.6GrigioBox Type16011970Both Long Sides 130 Type, Both Short Sides 13 TypeLight Gray342-38751351 pc.

7.36 €

10 Disponibile 6 giorni 194146811.6GialloBox Type16011970Both Long Sides 130 Type, Both Short Sides 13 TypeYellow342-38831351 pc.

10.38 €

10 Disponibile 6 giorni 267164952.9BluBox Type23213383Both Short Sides 12.5 TypeBlue342-41462051 pc.

10.38 €

10 Disponibile 6 giorni 267164952.9GrigioBox Type23213383Both Short Sides 12.5 TypeLight Gray342-41542051 pc.

10.38 €

10 Disponibile 6 giorni 267164952.9GialloBox Type23213383Both Short Sides 12.5 TypeYellow342-41622051 pc.

5.74 €

10 Disponibile 6 giorni 155117800.8BluBucket type1218171-Blue342-4839901 pc.

5.74 €

10 Disponibile 6 giorni 155117800.8GrigioBucket type1218171-Light Gray342-4847901 pc.

8.11 €

10 Disponibile 6 giorni 232154801.9BluBucket type19412071Both Sides Short, Model 13Blue342-48711401 pc.

7.45 €

10 Disponibile 6 giorni 232154801.9GrigioBucket type19412071Both Sides Short, Model 13Light Gray342-48801401 pc.

7.45 €

5 Disponibile 6 giorni 232154801.9GialloBucket type19412071Both Sides Short, Model 13Yellow342-48981401 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Contenitore a scatola Material (Main Body) Polipropilene (PP) Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico