• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Contenitore tipo T, verde / grigio / giallo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-9-Y
T-40-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Effective inside dimension: frontage
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

26.70 €

1 9 giorni 3722951259305230109501-24657301 pc.

75.99 €

1 6 giorni 48036830540412312290501-274120501 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Giallo Product Type Contenitore a scatola Material (Main Body) Polipropilene (PP)
Applicable Card Inserter (sold separately) A85 Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico