Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TRW-54
External Shape Width(mm) | 590 | External Shape Depth(mm) | 390 | External Height(mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity(L) | 54 | Color | Blu | Product Type | Contenitore a scatola |
Material (Main Body) | Polipropilene (PP) | Effective inside dimension: frontage(mm) | 531 | Effective inside dimension: depth(mm) | 339 |
Effective inside dimension: height(mm) | 275 | Applicable Card Inserter (sold separately) | TR-65 | Trusco Code | 405-3141 |
Features | 50 kg load capacity, less distortion, smoothly movable with conveyor guide shapes on the bottom. Optimal for automated warehouses. | Mass(g) | 3200 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Contenitore tipo TRW (compatibile con magazzini automatizzati), il codice articolo è il seguente: TRW-54.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRW-54.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali