Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
External Shape Width(mm) | 350 | External Shape Depth(mm) | 255 | External Height(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity(L) | 6 | Product Type | Contenitore a scatola | Material (Main Body) | Polipropilene (PP) |
Effective inside dimension: frontage(mm) | 306 | Effective inside dimension: depth(mm) | 214 | Effective inside dimension: height(mm) | 86 |
Applicable Card Inserter (sold separately) | PZ-4001 | Mass(g) | 630 | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Color
Detailed colors
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali