• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Contenitore tipo PZ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PZ2BTM-TM
PZ-0002-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Detailed colors Trusco Code Amount Of Content

27.93 €

1 6 giorni BiancoTransparency387-06771 pc.

26.31 €

1 6 giorni BluBlue501-21471 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

External Shape Width(mm) 350 External Shape Depth(mm) 255 External Height(mm) 100
Capacity(L) 6 Product Type Contenitore a scatola Material (Main Body) Polipropilene (PP)
Effective inside dimension: frontage(mm) 306 Effective inside dimension: depth(mm) 214 Effective inside dimension: height(mm) 86
Applicable Card Inserter (sold separately) PZ-4001 Mass(g) 630 Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico