• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Contenitore tipo PZ (basso)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PZ41SKB-TMB
PZ41TM-TM
PZ52SKB-TMB
PZ52TM-TM
PZ63SKB-TMB
PZ63TM-TM
PZ85SKB-TMB
PZ85TM-TM
PZ-0004-B
PZ-0005-B
PZ-0006-B
PZ-0008-B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Color Effective inside dimension: frontage
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Detailed colors Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

10.11 €

4 giorni 300210422Blue28019034Transparent Blue341-98352101 pc.

10.96 €

4 giorni 300210422White28019034Transparency387-07072101 pc.

9.07 €

4 giorni 300210291.5Blue28019021Transparent Blue341-98431851 pc.

9.43 €

4 giorni 300210291.5White28019021Transparency387-07151851 pc.

14.31 €

4 giorni 30021022.51.0Blue28019015Transparent Blue341-98511701 pc.

9.07 €

4 giorni 30021022.51.0White28019015Transparency387-07231701 pc.

5.72 €

4 giorni 21015022.50.5Blue19113115Transparent Blue341-98601001 pc.

5.72 €

4 giorni 21015022.50.5White19113115Transparency387-07311001 pc.

10.47 €

4 giorni 300210422Blue28019034Blue501-25032101 pc.

9.43 €

4 giorni 300210291.5Blue28019021Blue501-25111851 pc.

8.68 €

4 giorni 30021022.51.0Blue28019015Blue501-25201701 pc.

5.72 €

4 giorni 21015022.50.5Blue19113115Blue501-23501001 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Box type container Material (Main Body) Polypropylene (PP) Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico