Contenitore STC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

STC-2-B

Codice componente
STC-2-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

31.34 €

1 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

External Shape Width(mm) 400 External Shape Depth(mm) 280 External Height(mm) 74
Capacity(L) 6 Color Blu Product Type Contenitore a scatola
Material (Main Body) Polipropilene (PP) Effective inside dimension: frontage(mm) 369 Effective inside dimension: depth(mm) 248
Effective inside dimension: height(mm) 62 Applicable Card Inserter (sold separately) Card Rack TC-1 Trusco Code 501-3488
Mass(g) 670 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Contenitore STC, il codice articolo è il seguente: STC-2-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto STC-2-B.

Supporto tecnico