• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Coperchio per contenitore tipo A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-90F-B

Codice componente
A-90F-B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Amount Of Content

36.45 €

5 giorni 10001 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

External Shape Width(mm) 695 External Shape Depth(mm) 525 External Height(mm) 43
Color Blue Product Type Box type container Material (Main Body) Polypropylene (PP)
Other Option Compatible Container A-90 Trusco Code 501-2279
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Coperchio per contenitore tipo A, il codice articolo è il seguente: A-90F-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-90F-B.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico