Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSK-910B |
TSK-910BK |
TSK-910R |
TSK-910TM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Detailed colors | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.51 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | Blu | Transparent Blue | 342-6866 | 1 pc. | |
16.51 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | Nero | Transparent, black | 342-6874 | 1 pc. | |
16.51 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | Rosso | Transparent, red | 342-6891 | 1 pc. | |
16.51 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | Tipo trasparente | - | 342-6904 | 1 pc. |
Loading...
External Shape Width(mm) | 361 | External Shape Depth(mm) | 272 | External Height(mm) | 126 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity(L) | 9 | Product Type | Contenitore a scatola | Material (Main Body) | Polipropilene (PP) |
Effective inside dimension: frontage(mm) | 308 | Effective inside dimension: depth(mm) | 233 | Effective inside dimension: height(mm) | 115 |
Mass(g) | 500 | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Color
Detailed colors
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali