Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
External Shape Width(mm) | 400 | External Shape Depth(mm) | 273 | External Height(mm) | 21 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Contenitore a scatola | Material (Main Body) | Polipropilene (PP) | Other | Opzione |
Mass(g) | 300 | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Color
Compatible Container
Detailed colors
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali