Contenitore serie F (con funzione di separazione intermedia) (Codici componente)

Contenitore serie F (con funzione di separazione intermedia)
  • Sconto volumi elevati
Box type container with the easy-to-use partition function of the F Series .
[Features]
· Employs our company's original modular style.
· Mutually stackable.
· Easy management of small products through the use of separately sold dividers.
· Intermediate partitions can be installed in all types from F-4 to F-21, with up to 12 partitions supported.
· The transparent type allows the contents to be easily checked.
· The optional lid with locking mechanism can be used to block dirt and dust.
[Applications]
· A container that can be used in various fields for industrial parts storage and stock storage.

(i)Nota

  • Questo prodotto include solo il corpo principale. Acquistare il coperchio separatamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F-1GR
F-1TM
F-2GR
F-2TM
F-3GR
F-3TM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Color Effective inside dimension: height
(mm)
Detailed colors Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

22.22 €

5 Disponibile 6 giorni 102.58Verde88.0Green287-42118001 pc.

22.22 €

5 Disponibile 9 giorni 102.58Tipo trasparente88.0-501-03908001 pc.

26.67 €

5 Disponibile 6 giorni 15012Verde135.5Green506-98079001 pc.

26.67 €

5 Disponibile 7 giorni 15012Tipo trasparente135.5-501-04039001 pc.

37.49 €

5 Disponibile 7 giorni 244.521Verde230.0Green501-031413001 pc.

37.49 €

5 Disponibile 6 giorni 244.521Tipo trasparente230.0-501-041113001 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

External Shape Width(mm) 424 External Shape Depth(mm) 291 Product Type Contenitore a scatola
Material (Main Body) Polipropilene (PP) Effective inside dimension: frontage(mm) 364.5 Effective inside dimension: depth(mm) 242.5
Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico