Contenitore in materiale riciclato

Contenitore in materiale riciclato
  • Sconto volumi elevati
A box type container that can be repeatedly recycled.
[Features]
· Used containers are used as a recycled material for the intermediate layer (30% or more to 40% or less PP in the core layer).
· Three-layer molded structure wraps the surface (skin layer) with a new material.
· Dark blue in color.
[Applications]
· Can be used as a returnable box for parts and storage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRST9-DB
TRST14-DB
TRST20-DB
TRST28-DB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Effective inside dimension: frontage
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

28.63 €

6 Disponibile 6 giorni 3722951259305230109299-72827101 pc.

35.37 €

4 Disponibile 6 giorni 4803801051441431487276-25619501 pc.

45.55 €

4 Disponibile 6 giorni 48038015320414314138276-257912101 pc.

49.02 €

4 Disponibile 6 giorni 48038020328414314187276-258714101 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Blu Product Type Contenitore a scatola Material (Main Body) Polipropilene (30% o più PP riciclato)
Detailed colors Dark blue Material Details Recycled Polypropylene (PP) + Polypropylene (PP) Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico