Contenitore tipo TTC, trasparente

Contenitore tipo TTC, trasparente
  • Sconto volumi elevati
Box type container with a partition board.
[Features]
· Made of polypropylene (PP). Made in Japan.
· As it is transparent, the contents can be checked from the outside.
[Applications]
· Ideal for a wide range of applications ranging from organization of small items by using dividers to storage of large items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TTC-1-TM

Codice componente
TTC-1-TM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

28.04 €

8 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

External Shape Width(mm) 400 External Shape Depth(mm) 280 External Height(mm) 125
Capacity(L) 11 Color Tipo trasparente Product Type Contenitore a scatola
Material (Main Body) Polipropilene (PP) Effective inside dimension: frontage(mm) 369 Effective inside dimension: depth(mm) 248
Effective inside dimension: height(mm) 110 Applicable Card Inserter Card Rack TC-1 Trusco Code 389-9926
Mass(g) 755 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Contenitore tipo TTC, trasparente, il codice articolo è il seguente: TTC-1-TM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTC-1-TM.

Supporto tecnico