Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TTC-L-TM
External Shape Width(mm) | 381 | External Shape Depth(mm) | 95 | External Height(mm) | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Tipo trasparente | Product Type | Contenitore a scatola | Material (Main Body) | Polipropilene (PP) |
Other | Opzione | Type | Large | Compatible Container | TTC-1-TM |
Trusco Code | 414-6310 | Mass(g) | 70 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Contenitore tipo TTC, divisorio trasparente, il codice articolo è il seguente: TTC-L-TM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTC-L-TM.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali