• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 alle ore 24:00 (CEST) 21/10/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Contenitore ripiegabile (peso di carico massimo 15kg)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CB-76NRT-B
CB-76NRTL-B
CB-76NRTL-OPEN-B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(kg)
Trusco Code Features Material Maximum Load
(kg)
Amount Of Content

83.86 €

5 giorni 3.28412-9938Convenient for picking as products can be taken in and out while being stacked and stored.Polypropylene (PP)151 pc.

93.71 €

5 giorni 3.3412-9946Convenient for picking as products can be taken in and out while being stacked and stored.Polypropylene (PP)151 pc.

87.28 €

6 giorni 2.9412-9954Convenient for picking as products can be taken in and out while being stacked and stored.Polypropylene (PP)151 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacity(L) 75 External Shape Width(mm) 650 External Shape Depth(mm) 440
External Height(mm) 327 Color Blue Product Type Folding container
Effective Inner Dimensions, Width x Depth x Height(mm) 600×405×305 Folded Height(mm) 77 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico