• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Contenitore ripiegabile (da 20L) α

Contenitore ripiegabile (da 20L) α
Polypropylene container.
[Features]
· Can be recycled without disassembly.
· When folded it takes about 1/3 the space as when assembled.
· Excellent cleaning performance.
[Applications]
· For the distribution and storage of foods, industrial parts and miscellaneous items.
· A substitute container for cardboard packaging.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TR-S20-TM
TR-S20R-R
TR-S201F-TM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacity
(L)
External Height
(mm)
Color Other Details Type Effective inside frontage x depth x height dimensions
(mm)
Folded Height
(mm)
Applicable Card Inserter (sold separately) Compatible Container Detailed colors Trusco Code Features Material Specifications Maximum Load
(kg)
Grain Machining Mass
(g)
Amount Of Content

20.81 €

10 6 giorni 20.2272Bianco--335×231×25276Double short sides, 21 inch-Transparency512-6096Since parts are all made of polypropylene, these can be recycled without breaking them down. When folded it takes about 1/3 the space as when assembled.Polypropylene (PP) 100%-154 parts11001 pc.

20.17 €

10 6 giorni 20.2272Rosso--335×231×25276Double short sides, 21 inch-Transparent, red363-8791-Polypropylene (PP)-15-11001 pc.

8.50 €

10 6 giorni -25BiancoOpzione"α Foldable Container" (20 L Type) Lid---TR-S20 (TM)Transparency512-6118With backlash preventing protrusions, it can be stacked even with the lid on.Polypropylene (PP) 100%With 2 joints-2 parts2061 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

External Shape Width(mm) 366 External Shape Depth(mm) 262 Product Type Contenitore pieghevole
Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico