Borsa interna per Oricon【50 Pezzi per confezione】

Borsa interna per Oricon
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be used as an inner bag of containers, etc. for cleaner use.
· Can also be used to prevent stored objects becoming dirty.
· Can be used to cover the top of the container and various other uses.
· Bag setup is easy as it has gussets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TCP-50
TCP-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacity
(L)
Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

23.87 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 50700900(510)0.010392-60366001 Bag (50 Sheets)

38.95 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 759501150(690)0.15392-60445571 Bag (50 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Bianco Product Type Contenitore pieghevole Other Opzione
Details Type Inner Bag for Oricon Detailed colors Transparency Features Can be used as an inner bag of containers, etc. for cleaner use. Can also be used to prevent contamination of stored items. Can be used to cover the top of the container and various other uses. Has a gusset attached to make setting bags easy.
Amount Of Content 1 Bag (50 Sheets)

Supporto tecnico