Contenitore di tipo B (blu/rosso/giallo)

Contenitore di tipo B (blu/rosso/giallo)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • B-1-R
  • B-2-Y
  • B-1-B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1-B
B-1-R
B-1-Y
B-2-B
B-2-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter Depth (mm) Outer Diameter Frontage (mm) Outer Diameter Height (mm) Capacity (L) Color OP (Color Symbol) Internal dimensions frontage
(mm)
Internal dimensions depth
(mm)
Internal dimensions height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

10.19 €

10 Disponibile 6 giorni 197130901.8BluB10714480500-46912001 pc.

11.13 €

10 Disponibile 7 giorni 197130901.8RossoR10714480500-47132001 pc.

10.19 €

10 Disponibile 6 giorni 197130901.8GialloY10714480500-47052001 pc.

17.07 €

5 Disponibile 6 giorni 2781881386BluB158205133500-47213001 pc.

15.23 €

9.29 €

5 Disponibile Stesso giorno

Stock

2781881386RossoR158205133500-47483001 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Contenitore a incastro Material (Main Body) Polipropilene Features 1 Useful for centralized management of tools and various parts.
Features 2 Containers can be used by stacking one on top of another. Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico