Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SNB4-BL/BL |
SNB13-BL/BL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter Depth (mm) | Outer Diameter Frontage (mm) | Outer Diameter Height (mm) | Capacity (L) | Internal dimensions frontage (mm) | Internal dimensions depth (mm) | Internal dimensions height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 220 | 300 | 100 | 4.2 | 230 | 170 | 87 | 353-1571 | 370 | 1 pc. | |
40.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 301 | 401 | 152 | 13.3 | 336 | 252 | 135 | 353-1538 | 840 | 1 pc. |
Loading...
Color | 2 colori | Product Type | Contenitore a incastro | Material (Main Body) | Polipropilene |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Differing Color Irregular Shape Stacking Type | Detailed colors | Blue/light blue | Applicable Card Inserter (sold separately) | - |
Features 1 | It can be nested by rotating 180 degrees and changing the direction of the color. | Features 2 | It has superior storing efficiency when stored, eliminating empty box space. | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter Depth (mm)
Outer Diameter Frontage (mm)
Outer Diameter Height (mm)
Capacity (L)
Internal dimensions frontage(mm)
Internal dimensions depth(mm)
Internal dimensions height(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali