Codice articolo del costruttore: VN-2C
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 4.14 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Bag (50 Sheets)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VN-2C
Codice componente
|
---|
VN-2C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.14 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1 Bag (50 Sheets) |
Loading...
Product Type | Contenitore a incastro | Material (Main Body) | Altro | Other | Opzione |
---|---|---|---|---|---|
Vertical Size(mm) | 36 | Size Width(mm) | 78 | Compatible Container | VN-2N |
Trusco Code | 337-2057 | Features 1 | Index card for VN type containers. | Features 2 | Three sizes are available to match each container size. |
Mass(g/bag) | 25 | Amount Of Content | 1 Bag (50 Sheets) |
Si trova sulla pagina di Etichetta per contenitore tipo VN, il codice articolo è il seguente: VN-2C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VN-2C.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali