• Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Base carrellata per contenitori allungabile, Route Boy, modello 201

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

201-07

Codice componente
201-07
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Caster Bracket Material Wheel Material Corner Material Connector bar material Features Specifications Amount Of Content

87.22 €

4 giorni 4470SteelNylonSteelSteelInner frame dimensions are adjustable at 10 mm pitch. Type with superior stability suitable for the transport and storage of manufactured and commercial products. Switching the length of the linkage bar enables changes in the desired dimensions of container block vehicles.Assembly Type/4 Swivel Casters1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Carrello a piano ribassato Uniform Load(kg) 200 Main Body Material Acciaio
Main body: option Corpo principale Frame Inner Dimension (Length x Width)(mm) 570~670×370~470 Height(mm) 105
Caster Diameter(mm) 75 Assembly guide 30 Minutes per 1 Persons JAN Code 4571114980077
Trusco Code 501-3631 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Base carrellata per contenitori allungabile, Route Boy, modello 201, il codice articolo è il seguente: 201-07.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 201-07.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico