Gancio per pannello forato (Tipo lineare)

Gancio per pannello forato (Tipo lineare)
  • Sconto volumi elevati
A hook bar which is mountable on a punching panel and can be used for hanging tools, etc.
[Features]
· Tools such as offset wrenches can be hung according to the number of hooks.
· Various items such as tapes, monkey wrenches, etc. can be hooked.
[Applications]
For managing tools such as wrenches when mounted onto punching panels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PFA-10

Codice componente
PFA-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

13.23 €

5 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 24 Depth(mm) 134 Height(mm) 67
Product Type 1 Rack a pannello forato Other Opzione Hook Diameter(mm) 5
Maximum Load(kg/unit) 2kg/piece Trusco Code 329-4889 Mass 0.03kg
Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish) Material (assembling parts) Polypropylene (PP) Fitting Spacing(mm) -
Specification 1 Hook Diameter: 5 mm Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Gancio per pannello forato (Tipo lineare), il codice articolo è il seguente: PFA-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PFA-10.

Supporto tecnico