• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Twin Star DST-05

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DST-05

Codice componente
DST-05
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGrip Length
(mm)
Grip diameter
(mm)
RoHS

7.39 €

3 giorni 104830Corresponds To

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6.3
Shaft length L (mm) 23 Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round
Magnet NA Grip Type Resin Shaft Diameter(mm) 6.3
Overall Length(mm) 85 (Bit overall length: 70) Weight(g) 40

Si trova sulla pagina di Twin Star DST-05, il codice articolo è il seguente: DST-05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DST-05.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico