Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DR-10 |
DR-11 |
DR-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Standard punta | Misura punta/Phillips (+) | Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 | Larghezza di chiave (mm) (a tubo/esagonale/punta a sfera) | Misura inserto | Lunghezza complessiva (mm) | Contenuto del kit | Peso (g) | Caratteristiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Combinazione | N. 00 / N. 1 / N. 2 | 4.5 ~ 6 | 2.5 ~ 6 | (+): #00, #1, #2; (-): 4.5, 6; Hex Ball Bit: 2.5, 3, 4, 5, 6 | - | #00, #1, #2, -4.5, -6; Ball Bit 2.5, 3, 4, 5, 6 | 97 | Includes burette type holder for convenient bit storage and carrying. | |
18.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Combinazione | N. 00 / N. 1 / N. 2 | 4.5 ~ 6 | 1.5 ~ 4 | (+): #00, #1, 2; (-): 4.5, 6; Hex Bit: 1.5, 2, 2.5, 3, 4 | Bit Overall Length: 30 | #00, #1, #2, -4.5, -6; Hex Bit 1.5, 2, 2.5, 3, 4 | 67 | Includes burette type holder for convenient bit storage and carrying. | |
24.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Phillips (+)/Testa piatta (-) | N. 0 / N. 1 / N. 2 | 6 | - | (+) Double-End Bit: #2X65, #2X110; (+) Stepped Bit: #0X85, #1X100, #2X150; (+) (-) Bit: #2/6X135 | - | Double-Head Bit #2 x 65 #2 x 110, Stepped Bit #0 x 85, #1 x 100, #2 x 150, +- Bit #2/-6x135 | 147 | Includes burette type holder for convenient bit storage and carrying. This bit set is ideal for rechargeable and electric drivers. |
Loading...
Classificazione singolo prodotto/set | Set prodotto | Magnete | Disponibile | Apertura chiave(mm) | Bit Opposite Sides: 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Corresponds To |
Configura
Proprietà di base
Standard punta
Misura punta/Phillips (+)
Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1
Larghezza di chiave (mm) (a tubo/esagonale/punta a sfera)
Misura inserto
Lunghezza complessiva(mm)
Contenuto del kit
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali