Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DR-52
Standard punta | Phillips (+)/Testa piatta (-) | Misura punta/Phillips (+) | N. 0 / N. 1 / N. 2 | Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Classificazione singolo prodotto/set | Set prodotto | Tipo stelo | Tipo quadrato | Magnete | Disponibile |
Tipo antiscivolo | Gomma | Apertura chiave(mm) | 6.35 | Misura inserto | (+)#2(150)、(+)#2/#2(110)、(+)#2/#2(65)、(+)#0(85)、(+)#1(100)、(+)2/(-)6(135) |
Peso(g) | Main unit: 57, bit set: 147 | Lunghezza manico(mm) | 95 | Diametro impugnatura(mm) | φ40 |
Materiale | Bit: Chrome Vanadium Steel | Caratteristiche | Bit set that is also ideal for rechargeable electric screwdriver. | RoHS | Corresponds To |
Spiegazione supplementare | Burette type bit holder for convenient mobility. Cushion grip that fits the hand well. |
Si trova sulla pagina di Set cacciaviti Master Grip DR-52, il codice articolo è il seguente: DR-52.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DR-52.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali