Codice articolo del costruttore: DKD-01
Marca: ENGINEER
Prezzo: 5.54 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DKD-01
Standard punta | Testa piatta (-) | Lunghezza stelo L (mm) | 28 | Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo stelo | Tipo rotondo | Magnete | N/A | Passante stelo | N/A |
Cuscino | N/A | Tipo antiscivolo | Resina | Tipo dettagli | For Low Voltage Testing |
Lunghezza complessiva(mm) | 129 | Peso(g) | 20 | Diametro impugnatura(mm) | φ14 |
Applicazioni | For Low Voltage Testing (80-300 VAC, 100-250 VDC) | Caratteristiche | For conductivity and wireless communicator transmission tests. | RoHS | Corresponds To |
Spiegazione supplementare | The neon tube embedded inside the unit will light up if you touch the screwdriver tip to a power outlet or the line side of an electrical circuit (the one that is not grounded) and push the head part of the handle with your finger. |
Si trova sulla pagina di Cacciavite cercafase DKD-01 / DKD-02, il codice articolo è il seguente: DKD-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DKD-01.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali