Set cacciaviti ricambio DK-05 – 08

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DK-06

Codice componente
DK-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

24.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Combinazione Misura punta/Phillips (+) N. 1 / N. 2 Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 3.5 / 5.5
Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Tipo stelo Tipo rotondo Magnete N/A
Tipo antiscivolo Resina Larghezza di chiave (mm) (a tubo/esagonale/punta a sfera) 5.5 Lunghezza complessiva(mm) Electricity Detection Grip: 115; Drill: 125; Other Screwdriver: 125
Peso(g) 302 (Including case) Dimensioni custodia(mm) 81×145×29 Caratteristiche With Low Voltage Detection Grip (80-300 VAC/100-250 VDC).
RoHS Corresponds To

Si trova sulla pagina di Set cacciaviti ricambio DK-05 – 08, il codice articolo è il seguente: DK-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DK-06.

Supporto tecnico