Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DTP-05
Standard punta | Altro | Lunghezza stelo L (mm) | 100 | Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo stelo | Tipo rotondo | Magnete | N/A | Passante stelo | N/A |
Cuscino | N/A | Tipo antiscivolo | Resina | Misura punta | φ1.8mm |
Diametro albero(mm) | φ5.5 | Lunghezza complessiva(mm) | 200 | Diametro stelo punta(mm) | φ3.0 |
Lunghezza stelo punta(mm) | 9 | Peso(g) | 68 | Diametro impugnatura(mm) | φ25 |
Applicazioni | Cell phones, etc. | RoHS | Corresponds To |
Si trova sulla pagina di Cacciavite per viti speciali e viti pentagonali, il codice articolo è il seguente: DTP-05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DTP-05.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali