Giravite esagonale DH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DH-15
DH-20
DH-25
DH-30
DH-40
DH-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Shaft Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Weight
(g)
Grip Length
(mm)
Grip diameter
(mm)
Material RoHS

5.12 €

4 giorni 1.51.514475411Shaft: Chrome Molybdenum SteelCorresponds To

5.13 €

Preventivo 2214485411Shaft: Chrome Molybdenum SteelCorresponds To

5.14 €

Preventivo 2.52.5144105411Shaft: Chrome Molybdenum SteelCorresponds To

5.82 €

4 giorni 33163207316Shaft: Chrome Molybdenum SteelCorresponds To

5.86 €

4 giorni 44163277316Shaft: Chrome Molybdenum SteelCorresponds To

6.70 €

4 giorni 55175428518Shaft: Chrome Molybdenum SteelCorresponds To

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Hexagon Shaft length L (mm) 90 Single Product/Set Classification Single Item
Shaft type Square Magnet NA Shaft through NA
Bolster NA Grip Type Resin

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico