• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pinza per anelli di ritegno PZ-10 – 14

Pinza per anelli di ritegno PZ-10 – 14

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PZ-14

Marca: ENGINEER

Prezzo: 7.61

Tempi di consegna: Stesso giorno

(i)Nota

  • ATTENZIONE! Purtroppo le pinze non sono più disponibili e solo le punte possono essere ordinate!

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PZ-14

Codice componente
PZ-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.61 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Parti Shaft/hole Uso con albero e con foro Tip claw diameter(mm) 1.4
Compatible Ring Size(mm) C-type for shaft: 10-30; Grip-type for shaft: 6-9; For hole: 12-30 Parts Type Pinze per anelli a scatto punta a griffe Set / Single Item Single Item
Tip Shape Bent Material High Carbon Steel Main body: option Option
RoHS Corresponds To

Si trova sulla pagina di Pinza per anelli di ritegno PZ-10 – 14, il codice articolo è il seguente: PZ-14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PZ-14.

Supporto tecnico