Codice articolo del costruttore: PZ-55
Marca: ENGINEER
Prezzo: 23.50 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PZ-55
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | N/A | Set / Single Item | Single Item | Blade hardness | HRC56±2 |
Screw Shape | Pan head screw | Gripping tip part(φ mm) | 3-8 | Main Body Gripping Part(φ mm) | 5.5-10 |
Material | High Carbon Steel | Main body: option | Main Body | Weight(g) | 125 |
Features | It grasps the "head" of machine screw and turns. An essential tool for field maintenance. A multi-serration type with a wide range of applications. | RoHS | Corresponds To |
Si trova sulla pagina di Neji-Saurus PZ-55, il codice articolo è il seguente: PZ-55.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PZ-55.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali