Pinza miniatura a becchi lunghi PS-01

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PS-01

Codice componente
PS-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

18.67 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 139
With or without spring Disponibile Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Set / Single Item Single Item
Blade hardness HRC58±4 Material High Carbon Steel Main body: option Main Body
Weight(g) 68 Features Needle nose type suitable for precision work. RoHS Corresponds To
Supplement Tip with Inner Etching.

Si trova sulla pagina di Pinza miniatura a becchi lunghi PS-01, il codice articolo è il seguente: PS-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PS-01.

Supporto tecnico