Crimpatrice di precisione PA-20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PA-20

Codice componente
PA-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

51.54 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 175
With or without spring Disponibile Set / Single Item Single Item Die (Width x Height x Thickness)(mm) 1.6×0.7×2.5t/1.9×0.8×2.5t/2.0×0.9×2.5t/2.3×1.0×2.5t
Material Main Body: High Carbon Steel; Grip: Elastomer Main body: option Main Body Weight(g) 137
Features Low-cost and lightweight. Adjustable crimp heights. There are many compatible terminals since core barrels and coated wire barrels are crimped separately. With high visibility there will be less failure during crimping. High precision crimping of small and medium contact pins. By selectively using the four dies, it can be used for crimping of the corresponding terminals up to 2.5-5 mm pitch equivalent. Compatible with the AWG#28 to AWG#18 wires. The die is thin and suitable for pin crimping. With excellent oil resistance. RoHS Corresponds To Supplement Includes a strap hole convenient for preventing falls.

Si trova sulla pagina di Crimpatrice di precisione PA-20, il codice articolo è il seguente: PA-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PA-20.

Supporto tecnico