Codice articolo del costruttore: PR-46
Marca: ENGINEER
Prezzo: 20.28 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PR-46
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze a becco lungo | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | Disponibile | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.6 | Set / Single Item | Single Item |
Blade hardness | HRC58±4 | Material | High Carbon Steel | Main body: option | Main Body |
Weight(g) | 75 | RoHS | Corresponds To | Supplement | Tip with Inner Etching. |
Si trova sulla pagina di Pinza radio a becchi lunghi, il codice articolo è il seguente: PR-46.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PR-46.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali