Codice articolo del costruttore: PD-06
Marca: ENGINEER
Prezzo: 18.43 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Overall Length: 165 mm
Steel Wire Cutting Performance: 1.6 φ/mm
Weight: 205 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PD-06
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | With or without spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Set / Single Item | Single Item | Blade hardness | HRC60±4 | Material | High Carbon Steel |
Main body: option | Main Body | Features | Soft grip which fits hand. | RoHS | Corresponds To |
Si trova sulla pagina di Pinza per elettricista PD-06 – 08, il codice articolo è il seguente: PD-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PD-06.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Overall Length(mm)
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PD-07 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Overall Length (mm) | Steel Wire Cutting Performance (φ/mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 185 | 1.8 | 275 |