Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PT-06 |
PT-10 |
PT-14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip Type | Overall Length (mm) | Non-magnetism function Y/N | Width (mm) | Tip Size (㎜) | Knob Load (g) | Weight (g) | Type | Precision Tip Finish | Tip with Inner Etching | Grip Part Anti-Slip Processed | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | Punta curva | 120 | Disponibile | 10 | - | 130 | 15 | Bent Fine Tip Type (J Type) | ○ | - | - | They can tightly hold onto things at an angle, so they are handy for a variety of tasks. | ||
11.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard dritto | 150 | - | 13 | - | 350 | 35 | Multi-purpose long type | - | ○ | ○ | Can be used in a variety of applications due to a strong hold that prevents slipping. | ||
11.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | Altro | 175 | - | 12 | 6 | - | 44 | Reverse Action Type | - | ○ | - | As it is a reverse action type, when it is gripped, the tip will open, and when released, it will hold firmly. |
Loading...
Main Body Material | Acciaio inox | Tip material | Acciaio inox | Single Product Set Product | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Parts | Corpo principale | With/without tip replacement function | N/A | RoHS | Corresponds To |
Configura
Proprietà di base
Tip Type
Overall Length(mm)
Non-magnetism function Y/N
Width(mm)
Tip Size(㎜)
Knob Load(g)
Weight(g)
Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali